Module intérieur avec conduit hautement statique PerformanceMC
Notre module intérieur avec conduit hautement statique est conçu pour être compatible avec les systèmes sans conduit à une ou plusieurs zones.
Aperçu
Ce module intérieur avec conduit hautement statique PerformanceMC est une excellente option pour ceux qui veulent faire de l’économie d’énergie et du confort une priorité, mais avec un budget plus limité aujourd’hui.
Carrier sait comment offrir un confort pour tous les budgets avec le module intérieur avec conduit hautement statique 40MBDAQ de la série PerformanceMC. Peu importe si vous voulez qu’il soit installé dans le plafond, sous le plancher ou à la verticale dans le mur, toutes ces options sont disponibles avec ce module. Ce module intérieur avec conduit hautement statique est compatible avec un système sans conduit à une ou plusieurs zones et offre la commodité d’une télécommande portative à détection de température ainsi qu’un confort personnalisé avec trois vitesses de ventilation disponibles.
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certains appareils extérieurs pour obtenir des économies d’énergie supérieures ou avancées.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Peut être installé avec ou sans conduit.
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.