Module intérieur de console au plancher PerformanceMC
Notre module intérieur de console au plancher est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Aperçu
Les systèmes sans conduits de la série PerformanceMC offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d’économiser de l’énergie et de vous procurer du confort.
Complément idéal à votre nouvel espace ou espace réaménagé, la console au plancher Carrier 40MBFAQ de la série Performance offre un confort silencieux, réchauffant et rafraîchissant. Cette console au plancher traditionnelle est un élément clé d’un système de confort à une ou plusieurs zones. Elle offre la commodité d’une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec quatre vitesses de ventilation.
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certains appareils extérieurs pour obtenir des économies d’énergie supérieures ou avancées.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Cet appareil est offert avec une capacité d’une tonne seulement
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.