Unité intérieure à cassette unidirectionnelle PerformanceMC
Cette cassette de plafond encastrée est conçue pour s’intégrer parfaitement à votre espace de plafond.
Aperçu
Les systèmes sans conduit de la série Performance offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d’économiser de l’énergie et de vous procurer du confort.
Pour les projets de rénovation ou de modernisation, le ventiloconvecteur à cassette 40MCCAQ de la série Performance de Carrier est idéal. Sa conception compacte permet de l’installer facilement entre les solives pour offrir un confort silencieux et efficace. Cette unité polyvalente est compatible avec les systèmes sans conduit à une ou plusieurs zones et est offerte avec la télécommande Follow Me avec capteur de température, vous permettant de personnaliser votre confort avec facilité. Avec quatre vitesses de ventilation, vous avez le contrôle total de votre environnement.
Les économies d’énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Peut être installé entre des solives de 16 po et puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.