Module intérieur à montage mural en hauteur ComforMC
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les climatiseurs sans conduits à une zone.
Aperçu
Les climatiseurs sans conduits de la série ComfortMC sont conçus pour s’adapter à votre budget.
Équilibre idéal de prix et d’efficacité, notre module intérieur à montage en hauteur sans conduit 40MHHAC de la série ComfortMC est un choix intéressant pour la climatisation d’un nouvel espace ou d’un espace converti. Compatible avec l’appareil extérieur sans conduit à une zone 38MHRC, il offre la commodité d’une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec quatre vitesses de ventilation et des volets qui peuvent osciller ou rester fixes.
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certains appareils extérieurs pour obtenir des économies d’énergie supérieures ou avancées.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort accrues qui peuvent offrir un meilleur contrôle de la température et une meilleure maîtrise du confort.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.