Module intérieur à montage mural en hauteur ComfortMC
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les thermopompes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Aperçu
Les thermopompes sans conduit de la série ComfortMC sont conçues pour s’adapter à votre budget.
Équilibre idéal de prix et d’efficacité, notre module intérieur à montage en hauteur sans conduit 40MHHAQ de la série Comfort est un excellent choix pour chauffer et refroidir un nouvel espace ou un espace converti. Compatible avec une thermopompe sans conduits à une ou plusieurs zones, il offre la commodité d’une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec quatre vitesses de ventilation et des volets qui peuvent osciller ou rester fixes.
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certains appareils extérieurs pour obtenir des économies d’énergie supérieures ou avancées.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort accrues qui peuvent offrir un meilleur contrôle de la température et une meilleure maîtrise du confort.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Compatible avec certaines pompes à chaleur sans conduits à une ou plusieurs zones.
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.