Module intérieur à montage mural en hauteur InfinityMD
Module intérieur à montage en hauteur extrêmement silencieux compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Aperçu
Le modèle mural en hauteur est polyvalent pour s’adapter à n’importe quelle application, du système monozone 38MPRB au système multizone 38MGRB. Parlant de contrôle, le nouveau module intérieur 40MPHB est doté de la connectivité Wi-FiMD intégrée qui vous permet de le contrôler de pratiquement n’importe où, ou il est compatible avec les thermostats de tiers lorsque l’interface 24 V est installée. Le modèle mural en hauteur offre également un capteur d’humidité relative qui permet de personnaliser le niveau d’humidité pour un air plus confortable et un capteur de présence qui détecte une personne dans une pièce pour diriger l’air vers cette personne ou à l’écart de celle-ci.
Les économies d’énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.