Aperçu
Les systèmes sans conduits de la série PerformanceMC offrent des économies d’énergie et des options de confort sans se ruiner. Le module intérieur à montage mural en hauteur 45MAHAQ peut être jumelé avec la thermopompe 37MAHAQ dans le cadre d’un système sans conduits à une ou plusieurs zones.
Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.