Passer au contenu principal
air-handler-ductless-system-45MBAA

Système d’unité de régulateur d’air sans conduits

45MBAAQ
Cet appareil polyvalent est conçu pour remplacer les fournaises existantes qui utilisent les conduits d’air ou se raccordent à un système sans conduits.
Type: Compatible avec les systèmes à une zone et multizone

Aperçu

Se raccorde facilement à des systèmes à conduits traditionnels ou remplace les fournaises au gaz obsolètes tout en étant muni des avantages offerts par les systèmes sans conduits. De plus, vous pouvez installer l’appareil dans quatre positions différentes pour une flexibilité maximale dans tous les espaces. Le régulateur d’air à configuration multiple 45MBAAQ est muni d’un moteur à vitesse variable commandé par un module électrique qui se synchronise aux modèles à thermopompe à une zone ou multizone sans conduits 37MAHAQ et 37MGRAQ de Carrier.
POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
zones-icon
Zones
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
sound-performance-icon
Rendement sonore
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
refrigerants-icon
Frigorigène

Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.