Aperçu
Les systèmes sans conduits de la série PerformanceMC offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d’économiser de l’énergie et de vous procurer du confort.
Pour les projets d’amélioration ou de modernisation, le ventilo-convecteur à cassette 45MCCAQ est parfaitement adapté. Sa conception compacte permet de l’installer facilement entre les solives pour offrir un confort silencieux et efficace. Cet appareil polyvalent est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones et comprend la fonction « Follow Me », une télécommande portable à détection de température pour un contrôle précis de la température et moins d’écarts de température. avec quatre vitesses de ventilation, vous avez le contrôle total de votre environnement. »
Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.