Aperçu
Que vous installiez un appareil de climatisation et de chauffage d'appoint dans un vestibule ou une pièce intérieure, vous apprécierez la puissance et l'efficacité de cette thermopompe. Son compresseur à onduleur et son ventilateur extérieur peuvent apparier la charge avec précision pour accroître l'efficacité et maintenir une température uniforme.
Si le maintien d'une température uniforme toute l'année est votre principal souci, vous serez en mesure de climatiser à des températures aussi basses que -5 °C (23 °F) (-18 °C [0 °F] avec déflecteur de vent en option) et de chauffer à des températures de -20 à 15 °C (-4 à 59 °F). Avec une longueur de conduit pouvant atteindre 74 mètres (245 pieds) (selon la configuration du système), cet appareil polyvalent peut être utilisé pratiquement n'importe où.
La thermopompe RAVAT peut être jumelée aux appareils intérieurs à montage mural en hauteur RAVKR, RAVUT ou RAVCT pour former le système sans conduits monozone RAV.
Les modèles de certaines dimensions sont homologués ENERGY STAR®. Cote SEER jusqu'à 21 pour des économies d'énergie de climatisation supérieures et cote HSPF jusqu'à 11,9 pour des économies d'énergie de chauffage améliorées.
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduits, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Système à une zone.
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.