Toshiba Carrier Lt. Thermopompe commerciale
Aperçu
La thermopompe commerciale légère de Toshiba Carrier est compacte, discrète et tellement silencieuse que vous ne saurez même pas qu’elle est là. L'unité extérieure de thermopompe fonctionne à aussi peu que 48 db(A), ce qui équivaut à peu près au même niveau de bruit qu'une conversation normale. Les unités intérieures sont élégantes et s'intègrent parfaitement à n'importe quel espace ou décor. Enfin, avec une variété de contrôleurs sophistiqués et faciles à utiliser, vous pouvez surveiller et faire fonctionner le système à une efficacité optimale.
La thermopompe peut fournir une température constante toute l'année. Le système peut fonctionner en mode de refroidissement à une température entre aussi peu que -15 °C (5 °F) et 46 °C (115 °F), et en mode de chauffage à une température ambiante entre -25 °C (13 °F) et 15 °C (59 °F).
Cette thermopompe offre quatre différents styles d'agencement d’appareil intérieur : montage mural en hauteur (RAVBKR2), montage sous plafond (RAVBCT2), cassette à quatre voies (RAVBUT2) et conduit statique moyen (RAVBBT2).
Caractéristiques du produit
- Gamme de systèmes d’une capacité de 1 à 4 tonnes
- Haute efficacité SEER2 jusqu'à 26, EER2 jusqu'à 16 et HSPF2 jusqu'à 12
- Quatre différents styles d’appareils intérieurs
- Conforme aux normes Energy Star
- Longueur maximale de la tuyauterie de 75 m (246 pi)
- Plage de fonctionnement plus large
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1To the original owner, when product is used in an owner-occupied residence, a 10-year parts limited warranty upon timely registration of your new equipment. Warranty period is 5 years if not registered within 90 days. Jurisdictions where warranty benefits cannot be conditioned on registration will automatically receive a 10-year parts limited warranty. See warranty certificate for complete details.