Appareil intérieur à cassette à quatre voies de Toshiba Carrier
Aperçu
L’appareil intérieur à cassette de Toshiba Carrier est compact, discret et tellement silencieux que vous ne saurez même pas qu’il est là. L’appareil intérieur fonctionne à aussi peu que 31 db(A), un niveau de bruit similaire à celui d’une conversation chuchotée. Les unités intérieures sont élégantes et s'intègrent parfaitement à n'importe quel espace ou décor. Enfin, avec une variété de contrôleurs sophistiqués et faciles à utiliser, vous pouvez surveiller et faire fonctionner le système à une efficacité optimale.
L’appareil intérieur à cassette à quatre voies offre des caractéristiques comme trois régimes de fonctionnement du ventilateur, des volets fixes ou oscillants, une pastille défonçable pour air extérieur à des fins de ventilation, une pastille défonçable pour un conduit de dérivation à des fins d’alimentation, ainsi qu’un mécanisme intégré de relevage de condensat.
Cet appareil intérieur peut être jumelé à un appareil extérieur (RAVBAT2) en configuration 1:1 pour six systèmes différents.
Caractéristiques du produit
- Gamme de produits d’une capacité de 1 à 4 tonnes
- Six tailles différentes
- Niveau sonore aussi bas que 34 db(A)
- Calandre et panneau d’un design esthétique
- Fonctionnement du volet fixe ou oscillant
- Alimenté par un appareil extérieur
- Pastille défonçable pour air de ventilation
- Relevage de condensat intégré de 66 cm (26 po)
- Accessoires en option (vendus séparément)
- Trousse de télécommande sans fil
- Pastille défonçable de bride de conduit pour air extérieur
- Trousse de chambre à air frais
- Entretoise pour la hauteur
- Trousse de direction de décharge d’air
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1To the original owner, when product is used in an owner-occupied residence, a 10-year parts limited warranty upon timely registration of your new equipment. Warranty period is 5 years if not registered within 90 days. Jurisdictions where warranty benefits cannot be conditioned on registration will automatically receive a 10-year parts limited warranty. See warranty certificate for complete details.