Aperçu
Profitez du confort que vous méritez dans votre espace neuf ou converti avec notre appareil intérieur RAVBT avec conduits Toshiba Carrier. Silencieux, produisant aussi peu que 30 décibels, ce système fonctionne discrètement tout en vous gardant bien au chaud. Il est parfaitement adapté aux grands espaces intérieurs avec des dimensions offertes jusqu'à 3,5 tonnes. De plus, son boîtier isolé en acier galvanisé contribue à sa durabilité et à son rendement thermique et acoustique amélioré.
Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou avancées.
S'installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduits, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Compatible avec notre thermopompe sans conduits à une zone RAVT.
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.