Aperçu
Conçu pour être polyvalent et confortable toute l'année, le modèle 38MAR atteint une capacité de chauffage maximale même lorsque la température extérieure est de -15 °C (5 °F; avec la bonne combinaison de dimension de modèle et d'unité intérieure). Cette thermopompe silencieuse et compacte se combine à une variété d'appareils d'intérieur pour offrir une solution économique et flexible à vos besoins de confort, sans conduits. Faisant partie de notre série PerformanceMC, ce modèle offre des caractéristiques telles que le fonctionnement à vitesse variable pour une efficacité accrue et un niveau sonore réduit.
Les modèles de certaines dimensions sont homologués ENERGY STAR®. Jusqu'à 25 SEER et 12 HSPF pour des économies d'énergie haut de gamme.
Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Système à une zone.
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Système à une seule zone avec cote SEER jusqu'à 17,4 et cote HSPF jusqu'à 10,5 pour des économies d'énergie améliorées.
Système à une zone avec cote SEER jusqu'à 42 et cote HSPF jusqu'à 15 pour des économies d'énergie optimales.
Systèmes à une seule zone avec cote SEER jusqu'à 19,8 pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu'à 10,6 pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.
Fonctionne bien avec
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Il s'harmonise avec votre espace de plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Notre module intérieur à conduit est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Notre module intérieur à console au plancher est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.