Aperçu
Mince, compacte et conçue pour le confort, la thermopompe à zone unique sans conduits 38MBR de la série PreferredMC est le choix idéal pour chauffer et refroidir votre nouvel espace ou votre espace converti. Un complément idéal à notre unité intérieure avec conduit statique élevée 40MBDQ, ce modèle sait garder ses distances avec un conduit de frigorigène jusqu'à 65 m (213 pi). Il sait aussi comment bien fonctionner avec un compresseur à onduleur qui offre une climatisation et un chauffage silencieux et écoénergétiques.
Jusqu'à 17,4 SEER et 10,5 HSPF pour des économies d'énergie accrues.
Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Système à une zone.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Fonctionne bien avec
Il s'harmonise avec votre espace de plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Notre module intérieur à conduit est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Notre module intérieur à console au plancher est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.