Thermopompe multizone PerformanceMC avec bac à condensat chauffé
Systèmes multizones avec cote SEER jusqu’à 23,8 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu’à 10,5 pour des économies d’énergie améliorées en chauffage.
Aperçu
Si vous vivez dans une maison sans conduits ou si vous avez converti une zone en espace de vie ou de travail, vous apprécierez cette thermopompe multizone. Le système MGR peut fournir un confort toute l’année, avec de la climatisation pendant les chaudes journées d’été et du chauffage le reste de l’année, même lorsque la température descend à -15 °C (5 °F) à plein rendement (avec la bonne capacité et la bonne combinaison de système).
En configuration multizone, vous pouvez utiliser jusqu’à cinq modèles d’appareils intérieurs pris en charge par ce compresseur extérieur efficace à onduleur. Pour un confort silencieux dans une application à plusieurs espaces, il est imbattable.
Les modèles de certaines dimensions sont homologués ENERGY STAR®. Jusqu'à 23,8 SEER pour une économie d'énergie haut de gamme en refroidissement et 10,5 HSPF pour une économie d'énergie de chauffage accrue.
Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Système multizone sans conduits.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Système à une zone avec cote SEER jusqu'à 25 et cote HSPF jusqu'à 12 pour des économies d'énergie optimales.
Fonctionne bien avec
Module intérieur à montage en hauteur extrêmement silencieux compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Il s'harmonise avec votre espace de plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Notre module intérieur à conduit est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Notre module intérieur à console au plancher est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les thermopompes sans conduits à une ou plusieurs zones.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.