Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
ductless-systems-infinity-heat-pump-with-basepan-heater-38GRQ

Climatiseur ComfortMC

38MHRBC

Système monozone avec cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie optimales.

4.5  étoiles sur 5
4.5  étoiles sur 5
4.5  étoiles sur 5
Type: Solution monozone

Aperçu

Le climatiseur 38MHRBC est à la hauteur de la réputation de notre marque ComfortMC, atteignant rapidement la capacité requise pour offrir un soulagement en réponse à la chaleur de l'été. Le modèle le plus efficace de cette série, il est la solution idéale pour un confort abordable et peu encombrant. Bien assorti à une unité intérieure à montage mural en hauteur Carrier, le modèle 38MHRBC peut faire toute la différence dans un ajout de pièce, un espace converti ou à tout endroit où votre système avec conduit ne suffit pas.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie

Jusqu’à 20.5 SEER2 pour des économies d’énergie haut de gamme.

comfort-features-icon
Caractéristiques de confort

Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!

zones-icon
Zones

Système monozone.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement très silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Fonctionne bien avec

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les climatiseurs sans conduits à une zone.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.