Passer au contenu principal
infinity-heat-pump-with-basepan-heater-38MPRA

Thermopompe InfinityMD avec bac à condensat chauffé

38MPRA

Système à une zone avec cote SEER jusqu'à 42 et cote HSPF jusqu'à 15 pour des économies d'énergie optimales.

4.4 étoiles sur 5
4.4 étoiles sur 5
4.4 étoiles sur 5
5 Étoile
63%
4 Étoile
26%
3 Étoile
5%
2 Étoile
0%
1 Étoile
5%
Type Zone unique

Aperçu

Il n'y a rien de plus efficace1 : lorsque jumelé à l'unité intérieure 40MPHA, ce système a une cote SEER de 42 avec une cote HSPF de 15, ce qui le rend certifié ENERGY STARMD. Le nouvel appareil d'extérieur très efficace 38MPRA avec bac à condensat chauffé intégré offre un confort toute l'année. Son impressionnante plage de climatisation maintient une capacité constante de -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F). D'autre part, la capacité de chauffage de ces systèmes est exceptionnelle, fonctionnant à 100 % de -30 °C à 30 °C (-22 °F à 86 °F). Peu importe la température extérieure, ce système peut prendre en charge les températures extrêmes.

1 Selon les valeurs nominales du système obtenues par l'AHRI en date du 22 janvier 2018, conformément au Manuel d'utilisation de petit équipement unitaire de l'AHRI. Le système sans conduits monozone de 9 000 BTU/h a une cote SEER de 42.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 42 SEER et 15 HSPF pour des économies d'énergie haut de gamme.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Système à une zone.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Fonctionne bien avec

Module intérieur à montage en hauteur extrêmement silencieux compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.