Passer au contenu principal
performance-cassette-indoor-unit-40MBCQ

Module intérieur à cassette PerformanceMC

40MBCQ

Il s'harmonise avec votre espace de plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

3.6  étoiles sur 5
3.6  étoiles sur 5
3.6  étoiles sur 5
Type: Monozone

Aperçu

Les systèmes sans conduit de la série Performance offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d'économiser de l'énergie et de vous procurer du confort.

La cassette Carrier 40MBCQ de la série Performance s'harmonise avec votre plafond pour offrir un confort silencieux et efficace à votre espace nouveau ou réaménagé. Le complément idéal pour un système sans conduits à une ou plusieurs zones, il offre la commodité d'une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec trois vitesses de ventilation.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou améliorées.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

S'installe avec certaines unités extérieures pour un confort supérieur, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins d'écarts de température.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Fonctionne bien avec

Systèmes multizones avec cote SEER2 jusqu’à 23.9 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF2 jusqu’à 10.5 pour de meilleures économies d’énergie en chauffage.

Système à une zone avec cote SEER2 allant jusqu’à 28,1 et cote HSPF2 allant jusqu’à 12.4 pour des économies d’énergie optimales.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.