Passer au contenu principal
performance-ducted-indoor-unit-40MBDQ

Module intérieur avec conduit PerformanceMC

40MBDQ

Notre module intérieur à conduit est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Type Monozone

Aperçu

Les systèmes sans conduits de la série Performance offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d'économiser l'énergie et de vous procurer du confort.

Carrier vous offre le confort dont vous avez besoin grâce au module intérieur à conduit 40MBDQ de la série Performance. Conçu pour être installé au plafond, sous le plancher ou à la verticale dans le mur, il est idéal pour un système sans conduits à une ou plusieurs zones. Ce modèle offre la commodité d'une télécommande portative à détection de température et un confort personnalisé avec trois vitesses de ventilation.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou améliorées.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

S'installe avec certaines unités extérieures pour un confort supérieur, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins d'écarts de température.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Fonctionne bien avec

Systèmes multizones avec cote SEER jusqu’à 25 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu’à 11,3 pour des économies d’énergie améliorées en chauffage.

Système à une zone avec cote SEER allant jusqu’à 28,1 et cote HSPF allant jusqu’à 14 pour des économies d’énergie optimales.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.