Aperçu
Les systèmes sans conduits de la série Performance™ offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d'économiser de l'énergie et de vous procurer du confort.
Complément idéal à votre nouvel espace ou espace réaménagé, la console au plancher Carrier 40MBFQ de la série PerformanceTM offre un confort silencieux, chaud et rafraîchissant. Cette console au plancher traditionnelle est un élément clé d'un système de confort à une ou plusieurs zones. Elle offre la commodité d'une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec trois vitesses de ventilation.
Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou améliorées.
S'installe avec certaines unités extérieures pour un confort supérieur, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins d'écarts de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Fonctionne bien avec
Système à une zone avec cote SEER allant jusqu’à 28,1 et cote HSPF allant jusqu’à 14 pour des économies d’énergie optimales.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.