Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
comfort-high-wall-indoor-unit-40MHHQ

Module intérieur à montage mural en hauteur ComfortMC

40MHHQ

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les thermopompes sans conduits à une ou plusieurs zones.

4.3 étoiles sur 5
4.3 étoiles sur 5
4.3 étoiles sur 5
5 Étoile
59%
4 Étoile
23%
3 Étoile
10%
2 Étoile
5%
1 Étoile
3%
Type Solution monozone

Aperçu

Les thermopompes sans conduit de la série Comfort sont conçues pour s'adapter à votre budget.

Équilibre idéal de prix et d'efficacité, notre module intérieur à montage en hauteur sans conduit 40MHHQ de la série Comfort est un excellent choix pour chauffer et refroidir un nouvel espace ou un espace converti. Compatible avec une thermopompe sans conduits à une ou plusieurs zones, il offre la commodité d'une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec quatre vitesses de ventilation et des volets qui peuvent osciller ou rester fixes.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou améliorées.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

S'installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort accrues qui peuvent offrir un meilleur contrôle de la température et une meilleure maîtrise du confort.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Compatible avec certaines pompes à chaleur sans conduits à une ou plusieurs zones.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Fonctionne bien avec

Systèmes à une seule zone avec cote SEER jusqu'à 19,8 pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu'à 10,6 pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.

Systèmes multizones avec cote SEER jusqu’à 23,8 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu’à 10,5 pour des économies d’énergie améliorées en chauffage.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.