Passer au contenu principal
infinity-high-wall-indoor-unit-40MPHA

Module intérieur à montage mural en hauteur InfinityMD

40MPHA

Module intérieur à montage en hauteur extrêmement silencieux compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

4  étoiles sur 5
4  étoiles sur 5
4  étoiles sur 5
Type: Monozone

Aperçu

Avec une cote SEER de 42, il n'y a rien de plus efficace1 lorsque jumelé à son homologue d'extérieur à zone unique 38MPRA. Le modèle mural en hauteur est polyvalent pour s'adapter à n'importe quelle application, du système monozone 38MPRA au système multizone 38MGR. Parlant de contrôle, le nouveau module intérieur 40MPHA est doté de la connectivité Wi-Fi® intégrée qui vous permet de le contrôler de pratiquement n'importe où, ou il est compatible avec les thermostats de tiers lorsque l'interface 24 V est installée. Le modèle mural en hauteur offre également un capteur d'humidité relative qui permet de personnaliser le niveau d'humidité pour un air plus confortable et un capteur de présence qui détecte une personne dans une pièce pour diriger l'air vers cette personne ou à l'écart de celle-ci.

1 Selon les valeurs nominales du système obtenues par l'AHRI le 22 janvier 2018, conformément au Manuel d'utilisation de petit équipement unitaire de l'AHRI. Le système sans conduits monozone de 9 000 BTU/h a une cote SEER de 42.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d'énergie de qualité supérieure.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

S'installe avec certaines unités extérieures pour un confort supérieur, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins d'écarts de température.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduit, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Fonctionne bien avec

Système à une zone avec cote SEER jusqu'à 42 et cote HSPF jusqu'à 15 pour des économies d'énergie optimales.

Systèmes multizones avec cote SEER jusqu’à 23,8 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu’à 10,5 pour des économies d’énergie améliorées en chauffage.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.