Passer au contenu principal
toshiba-carrier-lt-commercial-heat-pump-RAVAT

Thermopompe commerciale légère Toshiba Carrier

RAVAT

Système monozone jusqu'à 21 SEER pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et jusqu'à 11,9 HSPF pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.

Type: Monozone

Aperçu

Que vous installiez un appareil de climatisation et de chauffage d'appoint dans un vestibule ou une pièce intérieure, vous apprécierez la puissance et l'efficacité de cette thermopompe. Son compresseur à onduleur et son ventilateur extérieur peuvent apparier la charge avec précision pour accroître l'efficacité et maintenir une température uniforme.

Si le maintien d'une température uniforme toute l'année est votre principal souci, vous serez en mesure de climatiser à des températures aussi basses que -5 °C (23 °F) (-18 °C [0 °F] avec déflecteur de vent en option) et de chauffer à des températures de -20 à 15 °C (-4 à 59 °F). Avec une longueur de conduit pouvant atteindre 74 mètres (245 pieds) (selon la configuration du système), cet appareil polyvalent peut être utilisé pratiquement n'importe où.

La thermopompe RAVAT peut être jumelée aux appareils intérieurs à montage mural en hauteur RAVKR, RAVUT ou RAVCT pour former le système sans conduits monozone RAV.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d'énergie

Les modèles de certaines dimensions sont homologués ENERGY STAR®. Cote SEER jusqu'à 21 pour des économies d'énergie de climatisation supérieures et cote HSPF jusqu'à 11,9 pour des économies d'énergie de chauffage améliorées.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduits, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Système à une zone.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Fonctionne bien avec

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec notre thermopompe monozone sans conduits RAVAT.

Il se fond au plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec la thermopompe monozone sans conduits RAVAT.

Notre appareil intérieur avec conduits est compatible avec notre thermopompe monozone sans conduits RAVAT.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.