Passer au contenu principal
toshiba-carrier-underceiling-indoor-unit-RAVCT

Appareil intérieur avec conduits Toshiba Carrier

RAVCT

Notre appareil intérieur avec conduits est compatible avec notre thermopompe monozone sans conduits RAVAT.

Type: Monozone

Aperçu

Profitez du confort que vous méritez dans votre espace neuf ou converti avec notre appareil intérieur RAVBT avec conduits Toshiba Carrier. Silencieux, produisant aussi peu que 30 décibels, ce système fonctionne discrètement tout en vous gardant bien au chaud. Il est parfaitement adapté aux grands espaces intérieurs avec des dimensions offertes jusqu'à 3,5 tonnes. De plus, son boîtier isolé en acier galvanisé contribue à sa durabilité et à son rendement thermique et acoustique amélioré.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d'énergie

Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou avancées.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

S'installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu'il n'y a pas de conduits, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Compatible avec notre thermopompe sans conduits à une zone RAVT.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Fonctionne bien avec

Système monozone jusqu'à 21 SEER pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et jusqu'à 11,9 HSPF pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.