Serpentin d’évaporateur en A à caisson à configurations multiples
CAAMP
Notre conception de serpentin en A à caisson peut être installée dans des applications à configurations multiples.
Matériau de fabrication du serpentin: Tout en aluminium
Aperçu
Un serpentin d’évaporateur bien adapté à votre appareil extérieur est essentiel pour tirer le maximum de votre climatiseur ou de votre thermopompe. Les serpentins sans caisson de Carrier®, offerts dans une vaste gamme de dimensions, peuvent être installés dans des boîtiers de serpentin adaptés à la fournaise existante. Vous aurez ainsi l’assurance qu’ils sont bien adaptés à votre appareil extérieur pour obtenir un rendement uniforme d’année en année.
POURQUOI CE SERPENTIN D’ÉVAPORATEUR EST PARFAIT POUR VOUS
Matériau de fabrication du serpentin
La conception de serpentins tout en aluminium aide à améliorer la résistance à la corrosion et peut contribuer à prévenir les fuites, prolongeant ainsi la durée de vie utile de votre système.
Frigorigène
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
Système de dissipation des fuites
Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.
Dimensions du serpentin
Les serpentins d’évaporateur sont offerts en plusieurs dimensions. Votre expert Carrier vous recommandera la bonne dimension qui correspond à votre système.
Type de serpentin
Les serpentins en A à caisson peuvent être installés dans des applications à configurations multiples.
Garantie
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.