Passer au contenu principal
performance-cased-n-evaporator-coil-CNPHP

Serpentin d'évaporateur en N à caisson

CNPHP
Le serpentin en N à caisson peut être installé à l'horizontale.
5  étoiles sur 5
5  étoiles sur 5
5  étoiles sur 5
Matériau de fabrication du serpentin: Tout en aluminium

Aperçu

Un serpentin d'évaporateur bien adapté à votre appareil extérieur est essentiel pour tirer le maximum de votre climatiseur ou de votre thermopompe.

Les serpentins d'évaporateur Carrier® sont conçus et fabriqués pour durer et bien s'adapter au système afin d'obtenir un rendement uniforme d'année en année.

POURQUOI CE SERPENTIN D'ÉVAPORATEUR EST PARFAIT POUR VOUS
coil-material-icon
Matériau de fabrication du serpentin

La conception de serpentins tout en aluminium aide à améliorer la résistance à la corrosion et peut contribuer à prévenir les fuites, prolongeant ainsi la durée de vie utile de votre système.

coil-size-icon
Dimensions du serpentin

Les serpentins d'évaporateur sont offerts en plusieurs dimensions. Votre expert Carrier vous recommandera la bonne dimension qui correspond à votre système.

coil-type-icon
Type de serpentin

Les serpentins en N à caisson peuvent être installés à l'horizontale.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.