![multipoise-cased-v-coil-with-vertex-technology-CVAMA](https://images.carriercms.com/image/upload/v1706296225/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/multipoise-cased-v-coil-with-vertex-technology-CVAMA.png)
Serpentin d’évaporation en V à caisson et à configurations multiples avec technologie VertexMC
CVAMA
Matériau de fabrication du serpentin Tout en aluminium
Aperçu
Le serpentin d’évaporateur à configuration multiple en instance de brevet de Carrier avec technologie Vertex est doté d'un serpentin en V. Il offre un excellent transfert de chaleur sur le serpentin, ce qui est nécessaire pour que votre système fonctionne à une efficacité énergétique maximale et pour un confort constant.
Le serpentin en V est faite d’aluminium plus léger et résistant à la corrosion, ce qui augmente l’efficacité et la durabilité du système. Les serpentins recyclables entièrement en aluminium respectent les valeurs de Carrier en matière d’environnement, tout en offrant une résistance durable à plusieurs sources de corrosion.
La conception à configuration multiple novatrice permet au serpentin d'être installé dans plusieurs orientations, y compris les applications à circulation ascendante, descendante ou horizontale.
![multipoise-cased-v-coil-cutaway-CVAMA](https://images.carriercms.com/image/upload/v1706296232/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/multipoise-cased-v-coil-cutaway-CVAMA.png)
![refrigerants-icon](https://images.carriercms.com/image/upload/w_115,h_115,c_fill,dpr_1.0,q_auto,f_auto/v1680793448/carrier/residential-hvac/products/icons/refrigerants-icon.png)
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.