Serpentin d’évaporation en V à caisson avec technologie VertexMC
Aperçu
Le serpentin d’évaporation avec technologie VertexMC de Carrier, en instance de brevet, est doté d’un serpentin en forme de V qui assure un excellent transfert de chaleur sur le serpentin ce qui assure l’efficacité énergétique maximale de votre système et un confort constant.
Le serpentin en V est faite d’aluminium plus léger et résistant à la corrosion, ce qui augmente l’efficacité et la durabilité du système. Les serpentins recyclables entièrement en aluminium respectent les valeurs de Carrier en matière d’environnement, tout en offrant une résistance durable à plusieurs sources de corrosion.


1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.