![performance-cased-v-coil-with-vertex-technology-CVPVA](https://images.carriercms.com/image/upload/v1651067032/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/performance-cased-v-coil-with-vertex-technology-CVPVA.png)
Serpentin d’évaporation en V à caisson avec technologie VertexMC
CVPVA
Matériau de fabrication du serpentin Tout en aluminium
Aperçu
Le serpentin d’évaporation avec technologie VertexMC de Carrier, en instance de brevet, est doté d’un serpentin en forme de V qui assure un excellent transfert de chaleur sur le serpentin ce qui assure l’efficacité énergétique maximale de votre système et un confort constant.
Le serpentin en V est faite d’aluminium plus léger et résistant à la corrosion, ce qui augmente l’efficacité et la durabilité du système. Les serpentins recyclables entièrement en aluminium respectent les valeurs de Carrier en matière d’environnement, tout en offrant une résistance durable à plusieurs sources de corrosion.
![performance-cased-v-coil-with-vertex-technology-pullout-CVPVA](https://images.carriercms.com/image/upload/v1651072001/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/performance-cased-v-coil-with-vertex-technology-pullout-CVPVA.png)
La conception de serpentins tout en aluminium aide à améliorer la résistance à la corrosion et peut contribuer à prévenir les fuites, prolongeant ainsi la durée de vie utile de votre système.
Les serpentins d’évaporateur sont offerts en plusieurs dimensions. Votre expert Carrier vous recommandera la bonne dimension qui correspond à votre système.
Les serpentins en V à caisson peuvent être installés dans les applications à circulation ascendante ou descendante.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps voulu de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.