Passer au contenu principal
evaporator coil with green block

Serpentins d'évaporateur

Les serpentins d'évaporateur sont les héros méconnus d'un système de climatisation ou de thermopompe. Ces appareils se trouvent sur le dessus ou en dessous de votre fournaise et aident à compléter votre système en transférant la chaleur pour un confort accru à la maison. Votre expert Carrier recommandera un serpentin d'une dimension appropriée pour votre système afin que votre équipement puisse fonctionner à son maximum d'efficacité.

Quel serpentin d'évaporateur convient à votre maison? keyboard_arrow_right Ce qu'il faut rechercher dans les serpentins d'évaporateur? keyboard_arrow_right
Explorer tous les serpentins d'évaporateur
Filtrer par:
Cotes d’évaluation
Application
Application
Type
Type
Matériau de fabrication du serpentin
Boîtier en acier galvanisé de calibre 20
Gamme de produits
Gamme de produits
Nous n’avons pas trouvé de produits qui correspondent à votre recherche. Veuillez supprimer ou modifier vos sélections de filtres. Vous avez de la difficulté à choisir le produit qui répond à vos besoins? Visitez notre constructeur de systèmes ou communiquez avec votre expert Carrier local.
Nos serpentins en V à configuration multiple avec technologie Vertex possèdent plusieurs améliorations au niveau de la conception qui en facilitent l’installation et l’entretien par votre technicien en CVC.
Le plus avancé
Serpentin d’évaporation en V à caisson et à configurations multiples avec technologie Vertex<sup>MC</sup> CVAMA https://www.carrier.com/residential/fr/ca/products/evaporator-coils/cvama/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1706296225/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/multipoise-cased-v-coil-with-vertex-technology-CVAMA.png Configuration multiple En V à caisson Tout en aluminium Calibre 24 Série Performance
cased-v-coil-with-vertex-technology-CVAVA
Nos serpentins en V avec technologie Vertex possèdent plusieurs améliorations au niveau de la conception qui en facilitent l’installation et l’entretien par votre technicien en CVC.
Serpentin d’évaporation en V à caisson avec technologie Vertex<sup>MC</sup> CVAVA https://www.carrier.com/residential/fr/ca/products/evaporator-coils/cvava/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1706296226/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/cased-v-coil-with-vertex-technology-CVAVA.png Tirage ascendant/descendant En V à caisson Tout en aluminium Calibre 24 Série Performance
horizontal-slab-style-evaporator-coil-CSAHP
Notre conception de serpentin à faisceaux peut être installée à l’horizontale.
Serpentin d’évaporateur à faisceaux CSAHP https://www.carrier.com/residential/fr/ca/products/evaporator-coils/csahp/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1706296226/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/horizontal-slab-style-evaporator-coil-CSAHP.png Horizontale À faisceaux Tout en aluminium Oui Série Performance
performance-uncased-a-evaporator-coil-CAPVU
Notre conception de serpentin en A sans caisson peut être installée dans les applications à tirage ascendant ou descendant.
Serpentin d'évaporateur en A sans caisson CAPVU https://www.carrier.com/residential/fr/ca/products/evaporator-coils/capvu/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1599154474/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/performance-uncased-a-evaporator-coil-CAPVU.png Tirage ascendant/descendant En A sans caisson Tout en aluminium Sans objet
uncased-a-evaporator-coil-CAAVU
Notre conception de serpentin en A sans caisson peut être installée dans les applications à tirage ascendant ou descendant.
Serpentin d’évaporateur en A sans caisson CAAVU https://www.carrier.com/residential/fr/ca/products/evaporator-coils/caavu/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1706296225/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/uncased-a-evaporator-coil-CAAVU.png Tirage ascendant/descendant En A sans caisson Tout en aluminium Sans objet Série Performance
multipoise-cased-a-evaporator-coil-CAAMP
Notre conception de serpentin en A à caisson peut être installée dans des applications à configurations multiples.
Serpentin d’évaporateur en A à caisson à configurations multiples CAAMP https://www.carrier.com/residential/fr/ca/products/evaporator-coils/caamp/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1706296225/carrier/residential-hvac/products/evaporator-coils/multipoise-cased-a-evaporator-coil-CAAMP.png Configuration multiple En A à caisson Tout en aluminium Sans objet Série Performance
Ce qu'il faut rechercher dans les serpentins d'évaporateur
coil-size-icon
Dimensions du serpentin

Il est important d'avoir un serpentin d'évaporateur d'une dimension appropriée pour assurer un rendement constant. Votre expert Carrier est le mieux placé pour recommander la dimension de serpentin d'évaporateur qui convient le mieux à votre système.

coil-type-icon
Types de serpentins
Tous les serpentins d'évaporateur peuvent être sujets à la corrosion due à la condensation ou à d'autres contaminants, comme les nettoyants domestiques courants, ce qui peut entraîner une fuite de frigorigène dans votre serpentin. Les serpentins d'évaporateur en aluminium peuvent jouir d'une résistance accrue à la corrosion, prévenir les fuites et prolonger la durée de vie utile de votre système.
Vous ne savez pas quel serpentin d'évaporateur convient à votre maison?
Paiements mensuels pratiques avec financement
Apprenez-en davantage sur les options flexibles de paiement et de location.
Confort et contrôle ultimes
Apprenez-en plus sur notre système Infinity pour personnaliser votre confort intérieur.