Passer au contenu principal
performance-air-handler-unit-40MUAA

Unité de régulateur d’air PerformanceMC

40MUAA
Cet appareil polyvalent est conçu pour remplacer les ventilo-convecteurs existants qui utilisent les conduits d’air et se raccordent à un système de thermopompe 38MURA
4.8  étoiles sur 5
4.8  étoiles sur 5
4.8  étoiles sur 5
Coût initial: $$

Aperçu

Se raccorde facilement au système de thermopompe 38MURA. Vous pouvez installer l’appareil dans quatre positions différentes pour une flexibilité maximale dans tous les espaces. Le régulateur d’air à configuration multiple 40MUAA est muni d’un moteur à vitesse variable commandé par module électrique qui se synchronise à la thermopompe 38MURA.
POURQUOI CE VENTILO-CONVECTEUR EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Économies d’énergie haut de gamme. Peut aider à maximiser les économies d’énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
comfort-features-icon
Fonctions de confort
Offre des fonctions de confort haut de gamme lorsque jumelé à une unité extérieure compatible. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
air-quality-features-icon
Caractéristiques de qualité de l’air
Ventilo-convecteur à vitesse variable offrant un contrôle supérieur du débit d’air qui traverse le filtre à air.
size-icon
Dimensions
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
warranty icon
Garantie
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.