Comfort™ 115V Fan Coil
Multi-speed fan for enhanced energy savings capabilities and comfort features. No electric heat available
Overview
The Comfort™ F54 115V fan coil utilizes a high-efficiency, multi-speed blower motor to provide comfort while not compromising on energy efficiency. When paired with a two-stage heat pump and a compatible thermostat it can provide enhanced comfort and help you save on your heating and cooling bills.
Enhanced energy savings. Can help maximize energy savings when paired with compatible unit.
Capable of dehumidification and two-stage operation for enhanced comfort and temperature control when paired with a compatible thermostat and outdoor unit.
Compatible with standard size air filter. Multi-speed fan coil providing enhanced control of the airflow passing through your air filter.
ArmorTech™ Coil Protection for enhanced corrosion resistance
Available in various sizes that can accommodate most homes. Your Carrier expert will recommend the appropriate model to fit your needs.
10-year parts limited warranty upon timely registration.1
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.