Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
infinity-fan-coil-FE4

Ventilo-convecteur Infinityᴹᴰ

FE4A

Compatible avec les appareils extérieurs du système Infinity et comprend un ventilateur à vitesse variable qui prend en charge des fonctions d'économie d'énergie et de confort de qualité supérieure.

4.3  étoiles sur 5
4.3  étoiles sur 5
4.3  étoiles sur 5
Coût initial: $$$

Aperçu

Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'énergie, un apport d'air frais à l'intérieur de votre maison avec un ventilo-convecteur à vitesse variable peut faire une différence surprenante.

Vous pouvez aussi accroître votre confort. La vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'humidité pendant l'été et des températures d'air plus uniformes, en plus d'un fonctionnement plus silencieux. La réduction de l'humidité signifie aussi que vous vous sentirez plus au frais à des températures légèrement plus chaudes. C'est une autre façon d'économiser de l'argent avec un ventilo-convecteur Infinity.

infinity-fan-coil-FE4-FE5
POURQUOI CE VENTILO-CONVECTEUR EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d'énergie

Économies d'énergie haut de gamme. Peut aider à maximiser les économies d'énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Offre des fonctions de confort haut de gamme lorsque jumelé à une unité extérieure compatible. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.

air-quality-features-icon
Caractéristiques de qualité de l'air

Ventilo-convecteur à vitesse variable offrant un contrôle supérieur du débit d'air qui traverse le filtre à air.

size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Vous pourriez aussi aimer

Compatible avec les appareils extérieurs du système Infinity et comprend un ventilateur à vitesse variable qui prend en charge des fonctions d'économie d'énergie et de confort de qualité supérieure.

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.