Ventilo-convecteur Infinityᴹᴰ
Compatible avec les appareils extérieurs du système Infinity et comprend un ventilateur à vitesse variable qui prend en charge des fonctions d’économie d’énergie et de confort de qualité supérieure.
Aperçu
Lorsqu’il s’agit d’économiser de l’énergie, un apport d’air frais à l’intérieur de votre maison avec un ventilo-convecteur à vitesse variable peut faire une différence surprenante.
Vous pouvez aussi accroître votre confort. La vitesse variable permet un meilleur contrôle de l’humidité pendant l’été et des températures d’air plus uniformes, en plus d’un fonctionnement plus silencieux. La réduction de l’humidité signifie aussi que vous vous sentirez plus au frais à des températures légèrement plus chaudes. C’est une autre façon d’économiser de l’argent avec un ventilo-convecteur Infinity.
Économies d’énergie haut de gamme. Peut aider à maximiser les économies d’énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Offre des fonctions de confort haut de gamme lorsque jumelé à une unité extérieure compatible. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
Ventilo-convecteur à vitesse variable offrant un contrôle supérieur du débit d’air qui traverse le filtre à air. Convient aux filtres de taille standard
Serpentin avec protection ArmorTechMC pour une meilleure résistance à la corrosion
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.