Aperçu
Le ventilo-convecteur FFA4 ComfortMC, conçu pour les applications multifamiliales, peut être acheté avec un moteur de soufflante à vitesse fixe à rendement standard ou un moteur de soufflante à plusieurs vitesses à rendement élevé. Ventilo-convecteur compact qui peut être suspendu au mur ou encastré pour faciliter le remplacement et l'accès.
Économies d'énergie améliorées. Peut aider à maximiser les économies d'énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Ventilo-convecteur à plusieurs vitesses (certains modèles) offrant un meilleur contrôle de la circulation d'air qui traverse le filtre à air.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.