Ventilo-convecteur ComfortMC
Soufflante à plusieurs vitesses pour des capacités accrues d’économies d’énergie et de confort.
Aperçu
Le ventilo-convecteur ComfortMC FJ4 utilise un moteur de soufflante à plusieurs vitesses à rendement élevé pour offrir des options de confort. Jumelé à une thermopompe ou un climatiseur extérieur adapté, il peut contribuer efficacement à réduire vos factures d’électricité pour le chauffage et la climatisation.
Économies d’énergie améliorées. Peut aider à maximiser les économies d’énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru. Bandes chauffantes électriques en option disponibles.
Ventilo-convecteur à plusieurs vitesses offrant un contrôle amélioré du débit d’air qui traverse le filtre à air.
Serpentin avec protection ArmorTechMC pour une meilleure résistance à la corrosion.
Offert en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.