Ventilo-convecteur ComfortMC
Soufflante à 5 vitesses pour des capacités accrues d’économie d’énergie et de confort.
Aperçu
Le ventilo-convecteur ComfortMC FJ5 utilise un moteur de soufflante à plusieurs vitesses à rendement élevé pour offrir des options de confort. Jumelé à une thermopompe ou un climatiseur extérieur adapté, il peut contribuer efficacement à réduire vos factures d’électricité pour le chauffage et la climatisation.
Économies d’énergie améliorées. Peut aider à maximiser les économies d’énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru. Bandes chauffantes électriques en option disponibles.
Ventilo-convecteur à plusieurs vitesses offrant un contrôle amélioré du débit d’air qui traverse le filtre à air. Convient aux filtres de taille standard
Serpentin avec protection ArmorTechMC pour une meilleure résistance à la corrosion
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.