Ventilo-convecteur multifamilial à rendement standard ComfortMC
Offre des capacités modérées d’économie d’énergie et de confort pour les installations multifamiliales.
Aperçu
Le ventilo-convecteur ComfortMC FMA5L, conçu pour les applications multifamiliales, est doté d’un moteur de soufflante à condensateur permanent à rendement standard et à plusieurs vitesses pour des économies d’énergie accrues. Ventilo-convecteur compact qui peut être suspendu au mur ou encastré pour faciliter le remplacement et l’accès. Comprend un détendeur thermostatique (TXV) installé en usine
Économie d’énergie modérée lorsque jumelé à un appareil extérieur compatible.
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.
Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l’aise toute l’année.
Offre un contrôle standard de la circulation d’air qui traverse le filtre à air. Convient aux filtres de taille standard
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.