Passer au contenu principal
comfort-multi-family-home-multi-speed-fan-coil-FMA5X

Ventilo-convecteur haute efficacité multifamilial ComfortMC

FMA5X

Offre des capacités améliorées d’économie d’énergie et de confort pour les installations multifamiliales.

Coût initial: $

Aperçu

Le ventilo-convecteur à plusieurs vitesses ComfortMC FMA5X, conçu pour les applications multifamiliales, est doté d’un moteur de soufflante à communication électronique à rendement élevé et à plusieurs vitesses pour des économies d’énergie accrues. Ventilo-convecteur compact qui peut être suspendu au mur ou encastré pour faciliter le remplacement et l’accès. Comprend un détendeur thermostatique (TXV) installé en usine

POURQUOI CE VENTILO-CONVECTEUR EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie

Économies d’énergie améliorées lorsque jumelé à un appareil extérieur compatible.

refrigerants-icon
Frigorigène

Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

leak-dissipation-system-icon
Système de dissipation des fuites

Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.

comfort-features-icon
Caractéristiques de confort

Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l’aise toute l’année.

air-quality-features-icon
Caractéristiques de qualité de l’air

Offre un contrôle standard de la circulation d’air qui traverse le filtre à air. Convient aux filtres de taille standard

size-icon
Capacité

Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.