Ventilo-convecteur en caisson résidentiel multifamilial ComfortMC
Offre des capacités modérées d’économie d’énergie et de confort standard pour les installations multifamiliales de plafond.
Aperçu
Conçu pour une utilisation en appartement, le ventilo-convecteur ComfortMC FMC5X est doté d’un moteur de soufflante à condensateur à 3 vitesses pour un fonctionnement à efficacité standard. Sa conception horizontale est idéale pour une installation discrète au plafond.
Économie d’énergie modérée lorsque jumelé à un appareil extérieur compatible.
Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l’aise toute l’année. Un ensemble de chauffage électrique facultatif est offert en option.
Offre un contrôle standard de la circulation d’air qui traverse le filtre à air.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.