Passer au contenu principal
comfort-multi-family-home-cased-fan-coil-FMC5Z

Ventilo-convecteur en caisson résidentiel multifamilial ComfortMC

FMC5Z

Offre des capacités améliorées d’économie d’énergie et des fonctions de confort pour les installations au plafond multifamiliales.

Coût initial: $

Aperçu

Conçu pour une utilisation en appartement, le ventilo-convecteur ComfortMC FMC5Z est doté d'un moteur de soufflante à communication électronique à 5 vitesses pour un fonctionnement à rendement élevé. Sa conception horizontale est idéale pour une installation discrète au plafond.

POURQUOI CE VENTILO-CONVECTEUR EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie

Économie d’énergie modérée lorsque jumelé à un appareil extérieur compatible.

comfort-features-icon
Fonctionnalités de confort

Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l’aise toute l’année.  Un ensemble de chauffage électrique facultatif est offert en option.

air-quality-features-icon
Caractéristiques de qualité de l’air

Offre un contrôle standard de la circulation d’air qui traverse le filtre à air.

size-icon
Capacité

Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur

Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus

refrigerants-icon
Frigorigène

Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

leak-dissipation-system-icon
Système de dissipation des fuites

Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.