Ventilo-convecteur sans caisson résidentiel multifamilial ComfortMC
Ce ventilo-convecteur sans caisson offre des capacités modérées d'économie d'énergie et de confort pour les installations multifamiliales de plafond.
Aperçu
Conçu pour une utilisation en logement, le ventilo-convecteur sans caisson FMU ComfortMC est doté d'un ventilateur à vitesse simple. Sa conception horizontale est idéale pour une installation discrète au plafond.
Économie d'énergie modérée lorsque jumelé à un appareil extérieur compatible.
Fonctions de confort standard pour vous aider à rester à l'aise toute l'année.
Offre un contrôle standard de la circulation d'air qui traverse le filtre à air.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.