Ventilo-convecteur de série PerformanceMC avec technologie InteliSenseMC
Aperçu
Lorsqu’il s’agit d’économiser de l’énergie, un apport d’air frais à l’intérieur de votre maison avec un ventilo-convecteur à vitesse variable peut faire une différence surprenante. Vous pouvez aussi accroître votre confort. La vitesse variable permet un meilleur contrôle de l’humidité pendant l’été et des températures d’air plus uniformes, en plus d’un fonctionnement plus silencieux.
Jumelez votre fournaise de série Performance compatible avec InteliSense avec un thermostat intelligent ecobee pour Carrier, acceptez le partage de données et profitez des avantages d’un confort connecté. La technologie InteliSenseMC permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.
Économies d’énergie haut de gamme. Peut aider à maximiser les économies d’énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Offre des fonctions de confort haut de gamme lorsque jumelé à une unité extérieure compatible. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
Ventilo-convecteur à vitesse variable offrant un contrôle supérieur du débit d’air qui traverse le filtre à air.
Permet la collecte et le partage des données essentielles sur le rendement de l’équipement avec votre concessionnaire, qui peut vous rassurer sur le bon fonctionnement de votre système. Jumelez votre serpentin d'evaporation de série PreferredMC compatible avec InteliSense avec un thermostat intelligent ecobee pour Bryant, accordez des autorisations pour le partage de données et voyez une expérience client améliorée prendre vie. Pour en savoir plus.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.