Fournaise au gaz InfinityMD 98 avec intelligence GreenspeedMD
Homologué ENERGY STAR®. Notre fournaise la plus efficace et la plus évoluée, offrant une efficacité AFUE jusqu'à 98,5 % pour des économies d'énergie supérieures avec un excellent contrôle de l'humidité et un confort supérieur
Aperçu
La fournaise Infinity® 98 offre un confort de précision grâce à son intelligence Greenspeed. C'est la fournaise Carrier® la plus évoluée jamais conçue. Ses innovations uniques au niveau de la conception rendent possible son fonctionnement efficace et silencieux sans précédent.
L'intelligence GreenSpeed est possible en jumelant une technologie de vitesse adaptable à l'intelligence de notre commande Infinity. Quand elle est gérée par la commande Infinity, la soupape de gaz modulante unique de cet appareil lui permet d'adapter littéralement sa charge aux besoins de la maison. Grâce à de minuscules réglages de 1 % entre 40 et 100 %de capacité, elle ne fournit à la maison que la puissance de chauffage nécessaire.
Ces réglages permettent à la fournaise de fonctionner plus longtemps à des capacités constantes moindres qui assurent une efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux incroyables et un contrôle de la température plus strict que les fournaises standard.
Le fonctionnement à vitesse variable de la soufflante fait partie de l'équation de l'intelligence GreenSpeed tout en optimisant d'autres composants du système. C'est le choix exceptionnel pour améliorer l'efficacité du système de climatisation et améliorer la déshumidification en été.
Apprenez-en plus sur nos incroyables appareils avec intelligence GreenSpeed dans la section Innovation.


Cote AFUE jusqu'à 98,5 % pour des économies d'énergie haut de gamme. Il s'agit de la fournaise la plus efficace que nous fabriquons.

Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.

Offre un excellent contrôle de l'humidité lorsqu'il est jumelé à un climatiseur ou à une thermopompe Infinity®.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec une enceinte entièrement isolée pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d'accessoires de conversion au propane offerte en option.

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l'enregistrement est effectué en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique si l'enregistrement est effectué en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu’à 96,7 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces d'échangeur de chaleur sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de cinq ans et la garantie sur l'échangeur de chaleur est réduite à 20 ans si le produit n'est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit bénéficieront de la durée de garantie limitée étendue respective sur les pièces et les pièces d'échangeur de chaleur. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.