Fournaise au gaz ComfortMC 96
Les modèles de toutes les capacités sont homologués ENERGY STARᴹᴰ. Cote AFUE jusqu’à 97 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort de série.
Aperçu
La fournaise à condensation alimentée au gaz ComfortMC 95 offre un excellent rendement énergétique, avec une cote AFUE atteignant 97 %. Le moteur de soufflante commandé par module électronique du moteur est efficace sur le plan électrique et offre des options de vitesse supplémentaires qui améliorent le confort. Il distribue la chaleur sans problème et est conçu pour vous faire économiser de l’argent.
Cote AFUE jusqu’à 97 % pour des économies d’énergie haut de gamme.
La vanne de gaz à un étage offre des caractéristiques de confort de série pour vous aider à rester au chaud et à l’aise. Grâce aux 18 vitesses du moteur de soufflante, votre concessionnaire peut vous aider à personnaliser le débit d’air nécessaire pour votre maison.
Offre de série un contrôle de l’humidité.
Fonctionnement silencieux.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d’accessoires de conversion au propane offerte en option.
Offert en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l’enregistrement est effectué en temps opportun et garantie limitée à vie sur l’échangeur thermique si l’enregistrement est effectué en temps opportun.1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces de l’échangeur thermique sont offertes au moment de l’enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de 5 ans et la garantie sur l’échangeur thermique est réduite à 20 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient la durée prolongée de la garantie limitée sur les pièces du produit enregistré et la durée de la garantie limitée sur les pièces de l’échangeur thermique. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.