Fournaise au gaz PerformanceMC 96
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu'à 96,5 % pour des économies d'énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort de série.
Aperçu
Cote AFUE jusqu'à 96,5 % pour des économies d'énergie haut de gamme.
Fonctions de confort de série pour vous garder au chaud et à l'aise.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité lorsqu'il est jumelé à une thermopompe ou à un climatiseur à deux étages.
Fonctionnement silencieux avec une enceinte entièrement isolée pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d'accessoires de conversion au propane offerte en option.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l'enregistrement est effectué en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique si l'enregistrement est effectué en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu’à 96,7 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces d'échangeur de chaleur sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de cinq ans et la garantie sur l'échangeur de chaleur est réduite à 20 ans si le produit n'est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit bénéficieront de la durée de garantie limitée étendue respective sur les pièces et les pièces d'échangeur de chaleur. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.