Fournaise au gaz InfinityMD 96
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu’à 96,7 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
Aperçu
Cette fournaise est équipée de la commande intelligente Infinity et offre la fonction communicante de vitesse variable, un débit d'air constant, un moteur de soufflante commandé par module électronique pour une efficacité du circuit électrique toute l'année pour le chauffage, le refroidissement et le fonctionnement constant du ventilateur. Cette fournaise à deux étages fonctionnera à l'étage bas jusqu'à 90 % du temps. Les durées de fonctionnement plus longs à l’étage bas vous offrent une meilleure efficacité énergétique, un meilleur contrôle de la température et un confort accru. Elles assurent aussi un fonctionnement plus silencieux.
La technologie Ideal Humidity SystemMC peut déshumidifier une maison, sans avoir à faire intervenir le refroidissement, pour un confort accru pendant les mois humides d'été.
Homologué ENERGY STAR®. Cote AFUE jusqu'à 96,7 % pour des économies d'énergie haut de gamme.
Fonctions de confort améliorées avec options de chauffage à étages élevé et bas pour un meilleur contrôle de la température et un confort plus homogène.
Offre un excellent contrôle de l'humidité lorsqu'il est jumelé à un climatiseur ou à une thermopompe Infinity®.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec une enceinte entièrement isolée pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d'accessoires de conversion au propane offerte en option.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l'enregistrement est effectué en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique si l'enregistrement est effectué en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Homologué ENERGY STAR®. Notre fournaise la plus efficace et la plus évoluée, offrant une efficacité AFUE jusqu'à 98,5 % pour des économies d'énergie supérieures avec un excellent contrôle de l'humidité et un confort supérieur
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces d'échangeur de chaleur sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de cinq ans et la garantie sur l'échangeur de chaleur est réduite à 20 ans si le produit n'est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit bénéficieront de la durée de garantie limitée étendue respective sur les pièces et les pièces d'échangeur de chaleur. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.