Fournaise au gaz InfinityMD 97
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu’à 97,0 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
Aperçu
Cette fournaise est équipée de la commande intelligente Infinity et offre la fonction communicante de vitesse variable, un débit d'air constant, un moteur de soufflante commandé par module électronique pour une efficacité du circuit électrique toute l'année pour le chauffage, le refroidissement et le fonctionnement constant du ventilateur. Cette fournaise à deux étages fonctionnera à l'étage bas jusqu'à 90 % du temps. Les durées de fonctionnement plus longs à l’étage bas vous offrent une meilleure efficacité énergétique, un meilleur contrôle de la température et un confort accru. Elles assurent aussi un fonctionnement plus silencieux.
La technologie Ideal Humidity System™ peut déshumidifier une maison, sans avoir à faire intervenir le refroidissement, pour un confort accru pendant les mois humides d'été.
Homologué ENERGY STARMD. Cote AFUE jusqu’à 97,0 % pour des économies d’énergie haut de gamme.
La technologie Comfort HeatMD et les composants électroniques intelligents Infinity offrent des caractéristiques de confort haut de gamme qui prédisent automatiquement les besoins de chauffage en fonction des cycles précédents de la fournaise. Cela permet un contrôle plus précis de la température avec moins de variations.
La technologie Ideal Humidity System™ offre un excellent contrôle de l’humidité lorsqu’elle est jumelée à une commande de système Infinityᴹᴰ et à un climatiseur ou une thermopompe Infinityᴹᴰ.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d’accessoires de conversion au propane offerte en option.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de garantie sur les pièces est limitée à cinq ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.
2 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de garantie à vie sur les pièces de l’échangeur thermique est limitée à 20 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée à vie sur les pièces de l’échangeur thermique. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.