Fournaise au gaz PerformanceMC 96
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu'à 96,5 % pour des économies d'énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
Aperçu
La fournaise au gaz Performance 96 est une fournaise à deux étages dotée d'un moteur de soufflante à vitesse variable qui fonctionnera à l'étage bas jusqu'à 90 % du temps. Les durées de fonctionnement plus longs à l'étage bas vous offrent une meilleure efficacité énergétique, un meilleur contrôle de la température et un confort accru. Elles assurent aussi un fonctionnement plus silencieux.
Le fonctionnement de la soufflante à vitesse variable assiste aussi d'autres composants du système et peut aider à améliorer l'efficacité du système de climatisation et la déshumidification en été.
De plus, la technologie SmartEvapMC laisse le temps au condensat de climatisation de s'écouler afin d'éviter la réhumidification. La technologie SmartEvap peut réduire l'humidité jusqu'à 10 %.
Cote AFUE jusqu'à 96,5 % pour des économies d'énergie haut de gamme.
Fonctions de confort améliorées avec options de chauffage à étages élevé et bas pour un meilleur contrôle de la température et un confort plus homogène.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité lorsqu'il est jumelé à une thermopompe ou à un climatiseur à deux étages.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec une enceinte entièrement isolée pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Gaz naturel. Peut être converti en propane liquide en installant une trousse d'accessoires de conversion au propane offerte en option.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l'enregistrement est effectué en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique si l'enregistrement est effectué en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu’à 96,7 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces d'échangeur de chaleur sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de cinq ans et la garantie sur l'échangeur de chaleur est réduite à 20 ans si le produit n'est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit bénéficieront de la durée de garantie limitée étendue respective sur les pièces et les pièces d'échangeur de chaleur. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.